RF功率检波器
ADI公司提供广泛的RF功率检波器产品系列,涵盖对数放大器、TruPwr™ RMS检测器、峰值/包络检测器以及连续检测对数视频放大器(SDLVA)。其检测范围高达100 dB,适用于多种应用场景,包括发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADL5961
推荐用于新设计
9 kHz 至 26.5 GHz 集成矢量网络分析仪前端
ADL5507
推荐用于新设计
10 MHz 至 12 GHz、55 dB 对数 RF 功率检波器
ADL5960
推荐用于新设计
10 MHz至20 GHz、集成矢量网络分析仪前端
LTC5597
推荐用于新设计
具有35 dB动态范围的100 MHz至70 GHz线性dB RMS功率检波器
ADL6012
推荐用于新设计
2 GHz至67 GHz,500 MHz带宽包络检波器
RH5596S
推荐用于新设计
具有 35 dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 线性分贝 RMS 功率检测器
ADL5920
推荐用于新设计
9 kHz 至 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 检测器
ADL6010S
推荐用于新设计
航空航天 ADL6010S 快速响应 45 dB 范围 0.5 GHz 至 43.5 GHz 包络检测器
ADL5910
推荐用于新设计
DC至6 GHz,45 dB包络阈值检波器
LTC5596
推荐用于新设计
具 35dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 对数线性 RMS 功率检波器
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}