ADL5604
量产400 MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器
- 产品模型
- 1
概述
- 工作频率范围:400 MHz至2700 MHz
- 增益:14.1 dB (2140 MHz)
- OIP3:42.2 dBm (2140 MHz)
- P1dB: 28.8 dBm (2140 MHz)
- 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
- 电源电流:325 mA(典型值)
- 电源:5 V
- 内部有源偏置
- 省电功能
- 仅需很少的匹配器件
- 高效散热型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装
- ESD额定值:±1 kV(1C类)
ADL5604是一款宽带、线性放大器/末级RF放大器,工作频率范围为400 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA、W-CDMA和LTE。
ADL5604采用5 V电源供电,电源电流为325 mA。
ADL5604采用GaAs HBT工艺制造,提供低成本、4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5604ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5604ACPZ-R7 | 量产 | |
|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADL5604ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具