添加到信号链设计器

ADL5566:  4.5 GHz 超高动态范围双通道差分放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5566是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供1.3 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5566非常适合用于高性能、零中频/复合中频接收器设计。此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。

ADL5566的增益为16 dB。对于单端输入配置,增益降低为14 dB。每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至16 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至14 dB范围内的任意增益。此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,提供额外的CMOS ADC驱动能力。

采用3.3 V电源供电时,ADL5566的静态电流典型值为每个放大器70 mA。禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。

该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)性能。这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。

ADL5566采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

特点和优势

  • −3 dB带宽:
    4.5 GHz  (AV = 16 dB)
  • 固定16 dB增益
  • 通道间增益误差:100 MHz时,0.1 dB
  • 通道间相位误差:0.06° (100 MHz)
  • 差分或单端输入转差分输出
  • I/O直流耦合或交流耦合
  • 低噪声输入级:1.3 nV/√Hz RTI AV = 16 dB
  • 低带宽失真
      (AV = 16 dB), 电源 = 5 V
    10 MHz: −103 dBc (HD2), −107 dBc (HD3)
    100 MHz: −95 dBc (HD2), −100 dBc (HD3)
    200 MHz: −94.5 dBc (HD2), −87 dBc (HD3)
    500 MHz: −83 dBc (HD2), −64 dBc (HD3)
  • IMD3 :−95 dBc (200 MHz 中心频率)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5566: 4.5 GHz Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier Data Sheet (Rev A, 12/2013) (pdf, 660 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5566 S-Parameters  (ZIP, 320 kB) S-Parameters ZIP
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
AD-FMCOMMS6-EBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-FMCOMMS6-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 650.00 -
ADL5566 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5566-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭