| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADL5536: 20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block Preliminary Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 314 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0171
(pdf, 314 kB)
差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路 |
Circuit Note | |
| ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器 (27 十月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| RF IC解决方案通报,第10卷 • 第5期 | 解决方案通报 | HTML |
| SOT-89 RF/IF放大器 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADL5536 S-Parameters (zip, 19 kB) | S-Parameters | ZIP |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。