添加到信号链设计器

AD8350:  1.0 GHz差分放大器

产品详情

AD8350系列由一系列高性能、全差分放大器组成,适用于最高1200 MHz的射频(RF)和中频(IF)电路。该系列具有出色的噪声系数,250 MHz时为4.9 dB,并提供高输出三阶交调截点(OIP3),250 MHz时为+34dBm;同时提供15 dB和20 dB的增益版本。IM3失真在250 MHz时为-67dBc。在250 MHz以下频率时,OIP3和IMD性能更佳。

AD8350旨在满足通信收发器应用的高性能要求,具有杰出的线性度和增强的共模抑制特性,可实现高动态范围差分信号链。这款器件可以用作通用增益模块、模数缓冲器、高速数据接口驱动器以及其它功能元件。AD8350输入也可用于单端模式中,提供低失真单端至差分转换。

本产品可以用两种评估板,请用以下器件编号订购:AD8350AR15-EVAL和AD8350AR20-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

应用市场

基站
无线电链路
测试设备/仪器仪表

为什么要在高频和中频条件下使用差分放大器?

更高CMRR
更低失真(二次谐波)

特点和优势

  • 宽带宽:1 GHz(-3 dB带宽)
  • 两种固定增益选择:15 dB和20 dB
  • 完全差分200 Ω输入/输出阻抗
  • 低失真、高线性度差分放大器
  • 差分和单端至差分应用的理想器件

Pin Configuration Diagram for AD8350

AD8350 框图
Pin Configuration Diagram for AD8350

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8350: Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 227 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
技术指南 HTML
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月)
《模拟对话》杂志 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8350 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8350ARM20-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8350ARMZ15 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.24 $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8350ARMZ15-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8350ARMZ20 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.24 $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8350ARMZ20-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8350ARZ15-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 3.24 $ 2.52 Y  材料信息 通知我 订购
AD8350ARZ20-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 3.24 $ 2.52 Y  材料信息 通知我 订购