| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADF41020: 18 GHz微波PLL频率合成器 (Rev 0, 11/2012) (pdf, 475 kB) | 产品数据手册 | |
| ADF41020: 18 GHz Microwave PLL Synthesizer Datasheet (Rev 0, 11/2012) (pdf, 262 kB) | 产品数据手册 | |
|
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs. |
在线研讨会 | WEBCAST |
| UG-405: Evaluation Board for the ADF41020 PLL Frequency Synthesizer (pdf, 1843 kB) | 用户指导 | |
| UG-476:PLL软件安装指南 (pdf, 520 kB) | 用户指导 | |
| ADI发布全新高性能电压控制振荡器系列 (30 十月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| ADI推出新型微波PLL频率合成器 (28 十月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 整数N分频软件 (zip, 12155 kB) | 评估软件 | ZIP |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。