ADL5390

推荐用于新设计

RF矢量乘法器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率范围:20 MHz至2.4 GHz
  • 连续幅度控制范围:+5 dB至-30 dB
  • 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz
  • 输出三阶交调截点:+24 dBm
  • 输出1 dB压缩点:11 dBm
  • 输出开关禁用功能
  • 5 V单电源
  • 24引脚小型LFCSP封装

ADL5390
RF矢量乘法器
ADL5390 Functional Block Diagram ADL5390 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5390

ADL5390 评估板

产品详情

ADL5390-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5390的所有特性。这些特性包括RF输入、基带输入和采用单端设置的RF输出SMA连接。它还在卡片边沿的基带输入上提供全差分信号。通过连接至VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/135 mA电源访问。它的范围是+4.75至+5.25 V。

EVAL-ADL5390
ADL5390 评估板

最新评论

近期浏览