AD9953

推荐用于新设计

400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 400 MSPS内部时钟速度
  • 集成14位数模转换器
  • 32位调谐字
  • 相位噪声 ≤ –120 dBc/Hz(1 kHz偏移,DAC输出)
  • 出色的动态性能>80 dB SFDR
    (AOUT为160 MHz ± 100 kHz偏移时)
  • 串行I/O控制
  • 1.8 V电源
  • 软件与硬件控制省电功能
  • 48引脚TQFP/EP封装
  • 支持大部分数字输入的5 V输入电平
  • PLL REFCLK乘法器(4x至20x)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9953
400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器
AD9953 Functional Block Diagram AD9953 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 20

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9953

评估 AD9953 400MSPS 14 位、1.8V CMOS 直接数字合成器

特性和优点

  • 适用于 AD9953 的功能完备的评估板。
  • 用于控制和测量 AD9953 的 PC 评估软件
  • USB 接口
  • 具备频率扫描功能的 GUI 软件,用于电路板控制和数据分析
  • 工厂测试,可立即使用

产品详情

本用户指南将引导用户完成 AD9953/PCBZ-SDP-K1 评估板的设置和使用。AD9953 是一款直接数字合成器 (DDS),它采用先进技术,并结合内部高速、高性能数模转换器 (DAC),形成一个完整的、数字可编程的高频合成器,能够生成频率捷变的模拟输出正弦波形,频率高达 200MHz,并具有许多用户可编程功能。

Analog Devices, Inc. 的 Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software 提供了一个图形用户界面 (GUI),用于实现与 AD9953 的简便通信。AD9953/PCBZ-SDP-K1 需要使用 SDP-K1 控制器板,该控制器板不包含在评估板套件中,必须单独购买。SDP-K1 控制器板配合 ACE 软件,使用户能够对软件进行编程。

AD9953/PCBZ-SDP-K1 使用与 AD9954/PCBZ-SDP-K1 相同的评估板,唯一的区别在于板上的套件。

有关 AD9953 的完整详细信息,请参阅 AD9953 数据手册,在使用 AD9953/PCBZ-SDP-K1 时,必须将其与本用户指南一起查阅。

EVAL-AD9953
评估 AD9953 400MSPS 14 位、1.8V CMOS 直接数字合成器
AD9953_PCBZ-SDP-K1 Top Angle Evaluation Board AD9953_PCBZ-SDP-K1 Top Evaluation Board AD9953_PCBZ-SDP-K1 Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览