eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8302

推荐用于新设计

2.7 GHzRF/IF增益相位检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 测量高达2.7 GHz的增益/损耗和相位
  • 双通道解调对数放大器和鉴相器
  • 输入范围:-60 dBm至0 dBm(在50 Ω系统中)
  • 精确的增益测量调整(30 mV/dB)
    • 非线性度:< 0.5 dB(典型值)
  • 精确的相位测量调整(10 mV/度)
    • 非线性度:< 1度(典型值)
  • 测量/控制器/电平比较器模式
  • 采用2.7 V至5.5 V电源电压供电
  • 稳定的1.8 V基准电压输出
  • 小信号包络带宽范围:DC至30 MHz

AD8302是一款完全集成式系统,用于测量多种接收、发射和仪器仪表应用中的增益/损耗和相位。它只需极少的外部元件,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。在50 Ω系统中,交流耦合输入信号范围为–60 dBm至0 dBm,低频高达2.7 GHz。这些输出在±30 dB的范围内提供精确的增益或损耗测量,调整比例为30 mV/dB,相位范围为0°–180°,调整比例为10 mV/度。两个子系统都具有30 MHz的输出带宽,可通过增加外部滤波器电容来降低该带宽。AD8302可在控制器模式下使用,驱动信号链的增益和相位达到预定设定点。

AD8302包括一对紧密匹配的解调对数放大器,每个放大器具有60 dB测量范围。通过提取其输出之差,可测量两个输入信号之间的幅值比或增益。这些信号甚至处于不同的频率下,以便测量转换增益或损耗。通过在一个输入上施加未知信号并在另一个输入上施加校准的交流基准信号,AD8302可用于确定绝对信号电平。通过禁用输出级反馈连接,可使用设定点引脚MSET和PSET实现比较器,从而设置阈值。

信号输入采用单端模式,可将其直接匹配并连接到定向耦合器。在低频下,其输入阻抗为3 kΩ(标称值)。

AD8302包括一个乘法器类型的鉴相器,但精确相位平衡由出现在两个对数放大器输出上的完全受限信号驱动。因此,相位精度测量在宽范围内与信号电平无关。

在0 V至1.8 V的标准输出范围内,可负载接地参考输出上同时提供相位和增益输出电压。输出驱动器的源电流或吸电流最高可达8 mA。用户可通过稳定的1.8 V可负载参考电压对输出范围进行精确的重新定位。

在控制器应用中,增益输出引脚VMAG和设定点控制引脚MSET之间的连接中断。所需的设定点出现在MSET上,而VMAG控制信号可驱动合适的外部可变增益器件。同样,相位输出引脚VPHS及其设定点控制引脚PSET之间的反馈路径可能中断,以便作为相位控制器工作。

AD8302采用ADI公司专有的高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造。提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。同时提供评估板。

AD8302
2.7 GHzRF/IF增益相位检波器
AD8302-fbl AD8302-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-AD8302-ARDZ

集成PC软件GUI的AD8302 Arduino扩展板

产品详情

EVAL-AD8302-ARDZ扩展板具有AD8302的功能,配有一款增益和相位检波器,采用高达2.7 GHz的低频工作。AD8302的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。

EVAL-AD8302

AD8302 评估板

产品详情

AD8302-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/50 mA电源。应将5V电源连接到标有VP和GND的矢量引脚。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器(INPA和INPB)。增益和相位输出信号可通过边缘安装型SMA连接器访问。

EVAL-AD8302-ARDZ
集成PC软件GUI的AD8302 Arduino扩展板
EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD8302
AD8302 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览