仪表放大器和PGA -  新闻

ADI推出集精度、低功耗和价值于一身的仪表放大器AD8420
--仪表放大器为电池供电型医疗、仪器仪表和消费电子产品带来出色的精度、功效比和价值

ADI发布零漂移高带宽的电流检测放大器AD8218
--ADI公司的AD8218是一款灵活的高压零漂移电流检测放大器,其性能和价值居于业界领先水平。

ADI公司推出业界首款高温仪表放大器
--首款高温仪表放大器AD8229保证工作温度高达210°C,专门针对炎热、恶劣、不利的工作环境设计制造。

ADI公司数据转换器实现免动手的“眼控”用户控制技术
--National Instruments将ADI公司转换器和放大器引入系统,使用户仅用眼睛就能操控视频游戏。

ADI公司的放大器节省电路板空间并降低设计复杂性,适合工业与仪器仪表设备

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭