ADSP-CM408F:  采用24X24MM 176引脚LQFP封装、集成ARM CORTEX-M4和16位ADC的混合信号控制处理器

产品详情

ADSP-CM407F混合信号控制处理器集成双通道高精度16位ADC和一个 ARM® Cortex-M4TM 处理器内核,其浮点运算单元工作于240 MHz的内核时钟频率,集成384KB SRAM存储器、2MB闪存,以及专门针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其他嵌入式控制应用而优化的加速器和外设。

特点和优势

  • 双通道16位SAR ADC,无失码,13+ ENOB,转换速率达380ns,适应于高精度闭环控制应用。
  • 240 MHz ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法。
  • 384KB SRAM和2MB闪存,从容应对大程序。
  • 高级PWM和定时器功能,可有效提升转矩波动和电机性能。
  • SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器。
  • 谐波分析引擎,可兼容并网连接。
  • 以太网和USB接口,支持网络接口。
  • 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。
  • 16位异步存储器总结,可连接外置SRAM或FPGA。
  • 24x24 176引脚LQFP封装,搭载91个GPIO引脚和16个ADC输入引脚,专门针对电机控制应用而优化。
  • 最高支持105C的环境工作温度,适用于工业应用

ADSP-CM40X 功能框图


文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-CM402F/CM403F/CM407F/CM408F/CM409F: Mixed-Signal Control Processor Preliminary Data Sheet  (Rev PrF, 08/2014) (pdf, 2953 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1267: 使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序  (pdf, 342 kB) 应用笔记 PDF
AN-1267: Motor Control Feedback Sample Timing Using the ADSP-CM408F ADC Controller  (pdf, 342 kB) 应用笔记 PDF
AN-1265: 使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈  (pdf, 361 kB) 应用笔记 PDF
AN-1265: Isolated Motor Control Feedback Using the ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC Filters and the AD7401A  (pdf, 361 kB) 应用笔记 PDF
EE-365: Maximizing ADC Sampling Rate on ADSP-CM40x Mixed-Signal Control Processors (Rev 1, 09/2013)  (pdf, 508 kB) 应用笔记 PDF
EE-363: ADSP-CM40x Serial Flash Execute-in-Place Technology (Rev 1, 09/2013)  (pdf, 979 kB) 应用笔记 PDF
EE-361: ADSP-CM40x Power Supply Transistor Selection Guidelines (Rev 1, 09/2013)  (pdf, 149 kB) 应用笔记 PDF
EE-359: ADSP-CM40x Boot Time Optimization and Device Initialization (Rev 1, 09/2013)  (pdf, 84 kB) 应用笔记 PDF
ADSP-CM40x混合信号控制处理器,集成ARM Cortex-M4硬件参考(修订版2.0,2013年9月)  (pdf, 11731 kB) 处理器使用手册 PDF
ADSP-CM408F EZ-KIT Lite评估系统手册(修订版1.1,2013年9月)  (pdf, 584 kB) 评估板套件使用手册 PDF
MS-2652:适用于工业运动控制的测量技术  (pdf, 449 kB) 技术文章 PDF
MS-2758:利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能  (pdf, 657 kB) 技术文章 PDF
MS-2634:智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手的嵌入式系统问题  (pdf, 0) 技术文章 PDF
面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展  (pdf, 232 kB) 技术文章 PDF
ADSP-CM403 Sinc—太阳能应用中的隔离测量  (pdf, 415 kB) 技术文章 PDF
ADSP-CM403 HAE在太阳能应用中的谐波分析  (pdf, 388 kB) 技术文章 PDF
ADI树立混合信号控制处理器新标杆 (27 九月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

具体产品信息,参见ADSP-CM40xF产品数据手册的第3页。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-CM408F 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-CM408BSWZ-AF 产品状态: 预发布 LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 工业 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADSP-CM408BSWZ-BF 产品状态: 预发布 LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 工业 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADSP-CM408FBSWZENG 产品状态: 预发布 LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 工业 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADSP-CM40x 混合信号控制处理器开发产品
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-120ANA-SAM 产品状态: 量产 Allows signal probing when connected to the analog connector on the EZ-Board. $ 54.40 -
ADZS-180PWM-SAM 产品状态: 量产 Allows signal probing when connected to the PWM or memory connector on the EZ-Board. $ 60.71 -
ADZS-CM403F-EZBRD 产品状态: 量产 Hardware evaluation board for the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family. This board uses the ADSP-CM403F mixed-signal control processor. Allows user to develop software for running on the ADSP-CM40x family using their existing debugger. $ 222.88 -
ADZS-CM403F-EZLITE 产品状态: 量产 Hardware evaluation board for the ADSP-CM40x signal control processor family. This board uses the ADSP-CM403F mixed-signal control processor and comes with a Segger J-LINK Lite ARM emulator. Allows user to develop software for running on the ADSP-CM40x family. $ 275.05 -
ADZS-CM408F-EZLITE 产品状态: 量产 Hardware evaluation board for the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family. This board uses the ADSP-CM408F mixed-signal control processor and comes with a Segger J-LINK Lite ARM emulator. Allows user to develop software for running on the ADSP-CM40x family. $ 336.25 -
ADZS-CM408F-EZBRD 产品状态: 量产 Hardware evaluation board for the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family. This board uses the ADSP-CM408F mixed-signal control processor. Allows user to develop software for running on the ADSP-CM40x family using their existing debugger. $ 284.01 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭