添加到信号链设计器

OP27:  低噪声、精密运算放大器

产品详情

新的替代产品 新设计可考虑使用 AD8671 (功耗较低)、 AD8675 (偏置电流较小)或 ADA4004-1 (带宽较高且功耗较低)。

OP-27精密运算放大器兼有OP-07的低失调电压和漂移特性与高速、低噪声特性。失调电压低至25 µV,最大漂移为0.6 µV/°C,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。极低噪声(10 Hz时en=3.5nV/√Hz), 低1/f噪声转折频率(2.7Hz)以及高增益(180万),能够使低电平信号得到精确的高增益放大。8 MHz增益带宽积和2.8 V/µs压摆率则可以在高速数据采集系统中实现出色的动态精度。

利用偏置电流消除电路,OP-27可实现±10 nA的低输入偏置电流。在整个军用温度范围内,此电路通常可以将IB 和 IOS 分别保持在±20 nA和15 nA。

输出级具有良好的负载驱动能力。±10 V保证摆幅(600 Ω负载)和低输出失真,使OP-27成为专业音频应用的绝佳选择。

电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过120 dB。借助这些特性以及0.2 µV/月的长期漂移,电路设计人员能够获得以前只有分立式设计才能达到的性能水平。

特点和优势

  • 低噪声:80 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz)、3 nV/√Hz
  • 低漂移:0.2 µV/°C
  • 高速:2.8 V/µs压摆率,8 MHz增益带宽
  • 低VOS: 10 µV
  • 出色的共模抑制比:126 dB (VCM =±11 V )
  • 高开环增益:1,800,000
  • 适合725、OP07、5534A插口
  • 提供裸片形式

OP27引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP27: Military Data Sheet  (Rev B, 09/1998) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP27: Low Noise, Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev F, 10/2006) (pdf, 422 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-138: SPICE-Compatible Op Amp Macro-Models  (pdf, 838 kB) 应用笔记 PDF
AN-117: OP-42 Advanced SPICE Macro-Model  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-112: AB-112: Single Resistor Controls Wien Bridge Oscillator Frequency  (pdf, 18 kB)
Frequency control can be added to the conventional Wien Bridge Circuit by adding an op amp inverter.
应用笔记 PDF
AN-111: AB-111: Single-Supply Wien Bridge Oscillator  (pdf, 66 kB)
Wien Bridge Oscillators require only one op amp, important in battery-operation. This circuit operates from a single 9V battery.
应用笔记 PDF
AN-109: AB-109: High Speed Precision Rectifier  (pdf, 24 kB)
The low offsets and excellent load driving capability of the OP-27 are key advantages in this precision rectifier circuit.
应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
《模拟对话》杂志 HTML
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP27 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP27AJ/883C 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 军用 Tube, 100 $ 27.77 $ 26.39 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27AZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 28.17 $ 26.76 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27AZ/883C 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 30.62 $ 29.10 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27EP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.76 $ 3.38 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27EPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.30 $ 2.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 11.70 $ 11.12 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27GJZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 工业 Tube, 100 $ 7.17 $ 6.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27GP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.75 $ 1.37 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.55 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.75 $ 1.37 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.37 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.37 N  材料信息 查看PCN 订购
OP27GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP27GZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 6.34 $ 6.04 N  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭