添加到信号链设计器

AD8515:  1.8 V、低功耗、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器

产品详情

AD8515是一款轨到轨放大器,可以采用低至1.8 V的单电源供电。

AD8515单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚SC70两种小尺寸封装,完全可以靠近传感器放置,从而可减少外部噪声影响。

这是一款轨到轨输入和输出放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为5 MHz,典型失调电压为1 mV。低电源电流特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。AD8515的压摆率为2.7 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。

AD8515的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。

应用

  • 便携式通信
  • 便携式电话
  • 传感器接口
  • 激光扫描仪
  • PCMCIA卡
  • 电池供电设备
  • 新一代电话
  • 个人数字助理
  • 数据手册,Rev. D,7/07

    特点和优势

    • 单电源供电:1.8 V至5 V
    • 失调电压:6 mV(最大值)
    • 节省空间的SOT-23和SC70封装
    • 压摆率:2.7 V/μs
    • 带宽:5 MHz
    • 轨到轨输入和输出摆幅
    • 低输入偏置电流:2 pA(典型值)
    • 低电源电流:450 μA (最大值,1.8 V)

    AD8515 引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8515: 1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2007) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0129  (pdf, 134 kB)
    扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围
    Circuit Note PDF
    高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 概况 HTML
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8515 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8515 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8515AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 0.49 $ 0.49 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8515AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.31 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8515AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.31 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8515ART-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.35 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8515ARTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 0.45 $ 0.45 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8515ARTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8515ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭