ADM2914: 四通道UV/OV正/负电压监控器 |
ADM2914是一款四通道电压监控器IC,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。
每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。每个受监控的电压轨均共用一个通用低电平有效欠压(/UV)和过压(/OV)引脚。
ADM2914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC 引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM2914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大 ...More
ADM2914是一款四通道电压监控器IC,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。
每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。每个受监控的电压轨均共用一个通用低电平有效欠压(/UV)和过压(/OV)引脚。
ADM2914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC 引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM2914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大额定值。
ADM2914提供两种型号。ADM2914-1可提供锁存过压输出,该输出可通过切换/LATCH输入引脚予以清零。ADM2914-2具有一个禁用引脚,它可以使过压和欠压输出引脚无效,从而禁用过压和欠压输出信号。
ADM2914采用16引脚QSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |
| ADM709 | 5 Options--2.63 to 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $0.71 |
| ADM803 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | No | SC70 | $0.26 |
| ADM809 | 7 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.62 |
| ADM810 | 7 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.61 |
| ADM811 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM812 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM825 | 7 Options--2.19 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70, SOT | $0.51 |
| ADM8698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $2.01 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM2914-1ARQZ | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.99 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADM2914-1ARQZ-RL7 | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.99 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 | |
| ADM2914-2ARQZ | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.99 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADM2914-2ARQZ-RL7 | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.99 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 | |
| EVAL-ADM2914EBZ | 联络ADI | 评估板 | - | 待定 | $ 100.00 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。