ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADM1085
量产内置高电平有效、开漏使能输出的电压时序控制器
- 产品模型
- 1
概述
- 提供时间延迟,使各稳压器依序启用
- 可与稳压器级联,实现多电源时序控制
- 输出级高压(最高22 V)开漏输出(ADM1085/ADM1087)
推挽输出(ADM1086/ADM1088) - 电源监控(低至0.6 V)
- 可通过电容调整时间延迟
- 高压(最高22 V)使能输入
- 低功耗(15 µA)
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
- 6引脚SC70封装
ADM1085-ADM1088均为Simple Sequencing™简单时序控制电路,用来在多电源系统上电时提供时间延迟,使各稳压器依序启用。当第一个稳压器的输出电压达到预设阈值时,就会开始一段时间延迟,延迟结束后才会发出使能信号允许后续稳压器上电。可以将任意数量的这些器件与稳压器级联,实现对多个电源的时序控制。
阈值电平可以借助一对采用分压器配置的外部电阻设置。通过选择适当的电阻值,可以调节阈值以监控低至0.6 V的电压。
ADM1086和ADM1088均具有推挽输出级,分别提供高电平有效(ENOUT)和低电平有效(ENOUT)逻辑输出。类似地,ADM1085具有高电平有效(ENOUT)逻辑输出,ADM1087具有低电平有效(ENOUT)逻辑输出。ADM1085和ADM1087均具有开漏输出级,通过外部电阻可以将其上拉至高达22 V的电平。ADM0185和ADM1087的这种电平转换特性确保其与不同稳压器和转换器的使能输入逻辑电平兼容。
所有四款器件均具有专用使能输入引脚,允许从外部控制稳压器的输出信号。对于ADM1085和ADM1086,该引脚为高电平有效输入(ENIN);对于ADM1087和ADM1088则为低电平有效输入(ENIN)。
Simple Sequencers™简单时序控制器的额定温度范围为–40°C至+125°C扩展温度范围,功耗低(典型值为15 µA),采用6引脚SC70封装,适合低功耗便携式应用。
欲了解更多电压监控和电源时序控制产品,请访问新版 电压监控和电源时序控制主页。
请在Analog.com中搜索,查看所有电压时序控制相关网页。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1085AKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1085AKSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论