ADUM7234
量产隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
- 产品模型
- 2
概述
- 隔离高端和低端输出
- 工作电压
高端或低端相对于输入:±350 VPEAK
高端/低端差分:350 VPEAK - 峰值输出电流:4 A
- 高工作频率:1 MHz(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 工作温度最高可达105°C
- 16引脚窄体SOIC封装
- 安全和法规认证(申请中)
UL认证
UL 1577 1000 V均方根值输入至输出耐受电压
AduM7234是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器解决方案的出色性能特征。这款iCoupler栅极驱动器件不用LED和光电二极管,因而能够提供光耦合器所无法提供的精密定时特性。此外,它也不存在与光耦合器LED相关的可靠性和性能稳定性问题。
与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM7234的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±350 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达350 VPEAK。
因此,ADuM7234可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用
--隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
--等离子显示器
--工业逆变器
--开关电源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
参考电路 1
在线研讨会 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM7234BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM7234BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM7234BRZ | 量产 | |
| ADUM7234BRZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADUM7234BRZ | 量产 | |
| ADUM7234BRZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7234的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论