ADM1073
量产-48 V全功能热插拔控制器
- 产品模型
- 3
概述
- 精密涌入线性电流限值
- 可调软启动涌入电流限值特性分析
- 电流限值具有精密的最大导通时间
- 最大导通时间经FET漏极电压调制,可提供额外的SOA保护
- 可调PWM重试方案和多器件级联
- 能够给大电容负载充电
- 分流稳压器拓扑结构可处理非常大的瞬态输入电源电压
- 精密欠压和过压监控器,具有单独的欠压(UV)、过压(OV)引脚以及可编程欠压、过压迟滞
ADM1073是一款全功能负电压热插拔控制器,能够让电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它提供精密、鲁棒的电流限制,可以防范瞬态、非瞬态短路以及过压、欠压状况。该器件通常采用负电压工作,最高可达-80V,并容许最高-200V的瞬态电压。
全功能−48 V热插拔控制器(0版)注册商标属各自所有人所有。通过控制外部N-沟道FET的栅极驱动,可将涌入电流限制在一个可编程设定值。最大电流限值通过选择不同的检测电阻 RSENSE来设置。利用内置软启动功能,可通过一个软启动(SS)引脚上的外部电容控制涌入电流特性。
当最大涌入电流流入时,TIMER引脚上的外部电容决定FET栅极受控处于高电平的时间。ADM1073采用有限连续重试方案,如果负载电容未能在一次尝试期间完全充电,FET栅极将被拉至低电平,经过一个冷却周期后再重试。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1073ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1073的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论