添加到信号链设计器

ADD5207:  适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器

产品详情

ADD5207是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的白光LED驱动器,适合背光应用。它具有一个0.15 Ω、1.5 A内部开关,可通过引脚在600 kHz至1 MHz范围内调整工作频率。

ADD5207内置四个调节电流源,可实现均匀的 LED亮度。每个电流源的输出电流最高可达25 mA,LED驱动电流可由外部电阻通过引脚进行调整。ADD5207最多能够驱动四个并联的LED串,各串由多个LED串联在一起,各串之间的电流匹配精度为±1.5%。

它可以提供相移PWM亮度控制。LED调光控制可通过PWM输入来实现。该器件还具有一个8 kHz的LED调光振荡器,用以驱动每个电流源。输入电压范围为6 V至21 V,但该器件可以在低至5.6 V的电压下工作。

ADD5207还具有多种安全保护特性,防止器件在故障状况下受损。如果任一LED开路,该器件将自动禁用故障电流源。内部软启动功能可以防范启动时的浪涌电流。热关断保护功能可以防止器件因过热而受损。

ADD5207采用薄型、散热增强型4 mm × 3 mm × 0.75 mm、14引脚引线框架芯片级封装(LFCSP),符合RoHS标准,额定温度范围为−25°C至+85°C工业温度范围。

应用

- 笔记本电脑、UMPC和监视器

特点和优势

  • 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
    - 集成40 V MOSFET,1.5 A限流峰值
    - 输入电压范围:
    6 V至21 V
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 最多驱动4个LED电流串
    - 可调LED电流,每个通道最高可达25 mA
    - 通过裕量控制实现最高效率
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 调光控制
    - 4通道工作模式:
    通道间90度相移
    - 3通道工作模式:
    通道间120度相移
  • 通用特性
    - 热关断
    - 欠压闭锁
    - 14引脚、4 mm × 3 mm LFCSP封装

Typical Application Circuit Diagram for ADD5207

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADD5207: Four-String, White LED Driver for LCD Backlight Applications Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 421 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADD5207 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADD5207ACPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 14 工业 Reel, 5000 - $ 1.32 Y  材料信息 通知我 订购 样片