添加到信号链设计器

ADP1046:  用于隔离电源应用的数字控制器

产品详情

ADP1046是一款灵活的数字副边控制器,设计用于AC-DC和隔离DC-DC副边应用。ADP1046与ADP1043A引脚兼容,具有一些性能改进和新特性,包括电压前馈、改进环路响应,以及可编程死区控制,以实现最高效率。

ADP1046还为实现最低元件数量、最大灵活性和最少设计时间进行了优化。具体特性包括本地和远程电压检测、原边和副边电流检测、数字脉宽调制(PWM)产生、均流和冗余OrFET控制。控制环路数字滤波器和补偿功能已集成至该器件,可通过I2C 接口编程。可编程保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压闭锁(UVLO)和过温保护(OTP)。

内置的EEPROM允许对集成的环路滤波器、PWM信号时序、浪涌电流和软启动时序进行广泛的编程。通过内置校验和及可编程保护电路,可靠性得以提高。

全面的GUI简化了环路滤波器特性的设计和安全特性的编程。工业标准I2C总线可用于访问许多监控和系统测试功能。

ADP1046提供32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。

应用
- AC-DC电源
- 隔离DC-DC电源
- 冗余电源系统
- 服务器、存储、网络和通信基础设施

特点和优势

  • 集成所有典型PWM控制器功能:
    – 7个PWM控制信号
    – 数字控制环路
    – 集成可编程环路滤波器
    - 可编程电压线路前馈
    – 专用软启动滤波器
  • I2C 接口
  • 广泛的故障检测和保护
  • 广泛的编程和遥测
  • 其他典型PWM控制器功能:
    – 可编程死区,用于改善效率
    – 远程和本地电压检测
    – 原边和副边电流检测
  • 同步整流器控制
    - 均流
    - ORFET控制
  • 快速数字校准
  • 用户可访问EEPROM

ADP1046 典型应用电路

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1046 型号选项