AD841

量产

宽带、单位增益稳定、快速建立运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单位增益带宽:40 MHz
  • 快速建立:0.01%建立时间为110 ns
  • 压摆率:300 V/µs
  • 全功率带宽:4.7 MHz(20 V p-p,500 Ω负载)
  • 输入失调电压:1mV(最大值)
  • 输入电压噪声:15nV/vHz(典型值)
  • 开环增益:45 V/mV(1k Ω负载)
  • 输出电流:50 mA(最小值)
  • 电源电流:12 mA(最大值)
AD841
宽带、单位增益稳定、快速建立运算放大器
AD841-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览