| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADT75:±1°C精度、12位数字温度传感器 (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB) | 产品数据手册 | |
| ADT75: ±1°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-876: 用ADI公司的ADT75替代国家半导体公司的LM75 (pdf, 107 kB) | 应用笔记 | |
| AN-876: Replacing Nationals LM75 with the Analog Devices, Inc. ADT75 (pdf, 107 kB) | 应用笔记 | |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | 概况 | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | 概况 | HTML |
| 适合手机应用的IC改善用户体验 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。