| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADT7420:±0.25°C精度、16位数字I2C温度传感器 (Rev PrE, 11/2011) (pdf, 565 kB) | 产品数据手册 | |
| ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB) | 产品数据手册 | |
|
ADT7320: 高精度数字温度传感器
ADT7320 (SPI I/F)和ADT7420 (I2C I/F)是高精度数字温度传感器,-20C至105C温度范围内的精度为0.25C。这些16位分辨率的温度传感器无需进行校准。 |
Videos | HTML |
| UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors (pdf, 927 kB) | 用户指导 | |
| 即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 | 解决方案通报 | HTML |
| ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ (pdf, 657 kB) | 常见问题解答 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADT7420 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| ADT7420 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
| ADT7420 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。