ADM3486E
量产3.3 V、±15 kV ESD保护、RS-485/RS-422 收发器 (半双工、2.5 Mbps、DE/RE)
- 产品模型
- 2
概述
- 符合TIA/EIA RS-485/RS-422标准
- RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
- 数据速率:2.5 Mbps (ADM3486E)
- 半双工选项
- 接收器开路、故障安全设计
- 低功耗的关断模式电源电流
- 总线上32个节点
- 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
- 共模输入范围:−7 V至+12 V
- 热关断和短路保护
- 工业标准75176引脚排列
- 8引脚SOIC封装
ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E/ADM3490E/ADM3491E均为3.3 V低功耗数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点总线传输线路的全双工和半双工通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。ADM3483E/ADM3486E均为半双工收发器,驱动器和接收器共用差分线路,但各自具有独立的使能输入。
ADM3488E/ADM3490E/ADM3491E均为全双工收发器,驱动器输出和接收器输入各具有专用差分线路。ADM3491E的驱动器和接收器同样具有使能输入。这些器件具有12 kΩ接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接32个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。为了减小端接不当总线的反射所引起的电磁辐射(EMI)和数据误差,ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E的驱动器输出压摆率受限。接收器具有故障安全特性,当输入浮地时,可确保输出保持逻辑高状态。
热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。这些器件的额定温度范围为商用和工业温度范围,提供8引脚和14引脚(ADM3491E)窄体SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM3486EARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM3486EARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADM3065E | 量产 | 3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3486E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论