eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADM2484E

量产

5 kV信号隔离、ESD保护、500 kbps、全/半双工RS-485收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 数据速率:500 kbps
  • 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
  • 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 真故障保护接收器输入
  • 总线上256个节点
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    • UL认证
    • 隔离电压:1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • VDE合格证书
    • DIN V VDE V 0884-10
    • (VDE V 0884-10): 2006-12
    • 加强绝缘
    • VIORM = 849 VPEAK
    • CSA元件验收通知5A IEC 60950-1: 380 V rms(加强)
  • 工作温度范围:
    -40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装



ADM2484E
5 kV信号隔离、ESD保护、500 kbps、全/半双工RS-485收发器
ADM2484E-FBL ADM2484E-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2463E 推荐用于新设计 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型 RS-485 接口收发器,具有 ±15 kV IEC ESD
ADM2763E 推荐用于新设计 配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADM2484E

ADM2484E 评估板

产品详情

EVAL-ADM2484EEBZ支持轻松而快速地评估ADM2484E RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 ADM2484E差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。

该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。 器件逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用隔离式3.3 V电源供电。

EVAL-ADM2484E
ADM2484E 评估板
EVAL-ADM2484EEBZ_ANGLE-web EVAL-ADM2484EEBZ_BOTTOM-web EVAL-ADM2484EEBZ_TOP-web

最新评论

近期浏览