content here.
content here.

ADUM1400:  四通道数字隔离器(4/0通道定向性)

ADuM140x*是基于ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。

由于无需使用 LED 和光电二极管 ,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点 。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征消除了电流传输比的不确定性、非线性传递函数以及温度和使用寿命的影响等典型的光耦设计问题。

这些iCoupler产品可省去外部驱动器和其它分立器件。此外,在同等信号 ...More

ADUM1400:  四通道数字隔离器(4/0通道定向性)

Product Description

ADuM140x*是基于ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。

由于无需使用 LED 和光电二极管 ,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点 。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征消除了电流传输比的不确定性、非线性传递函数以及温度和使用寿命的影响等典型的光耦设计问题。

这些iCoupler产品可省去外部驱动器和其它分立器件。此外,在同等信号数据速率下iCoupler器件的功耗仅为光耦的1/10到1/6。

ADuM140x隔离器提供四个具有各种通道配置和数据速率的隔离通道(请参考数据手册中的订购指南)。所有型号都可在2.7 V至5.5 V的电源电压下工作,从而提供了与较低电压系统的兼容性,并通过隔离屏障实现电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉宽失真(对于CRW级别<2 ns)和紧密的通道至通道匹配(对于CRW级别<2 ns)。与其它光耦替代器件不同,ADuM140x隔离器具有专利的刷新功能,可在没有输入逻辑转换以及功率未加至其中任何一个电源时,确保直流的正确性。

应用

  • 通用多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离
  • 汽车系统
  • *受美国专利5,952,849、6,873,065、6,903,578和7,075,329的保护。其它专利正在审批中。

    数据手册(修订版G, 5/08)

    St

    SEMINARS, TRAINING & TUTORIALS

    Eb

    EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

    Ts

    TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

    • AEC-Q100认证的汽车版本
    • 低功耗
    • 双向通信
    • 3 V/5 V电平转换
    • 高温工作:125°C
    • 高数据速率:直流至90 Mbps(NRZ)
    • 精密定时特性
    • 高共模瞬态抑制能力:
      >25 kV/μs
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
    • # Ch: 4
    • iCouplerType: iCoupler,Standard
    • # of Inputs Side 1: 4
    • # of Inputs Side 2: 0
    • Max Data Rate(Mbps): 90Mbps
    • Package: 16-Lead SOIC
    • Insulation Rating (kVrms): 2.5kV rms
    • Max Operating Temp (°C): 125kDeg
    • Pos Supply: +2.7V to +5.5V
    • Max Prop Delay (ns): 32ns

    ADuM1400功能框图

    提示:

    Part# # Ch # of Inputs Side 1 # of Inputs Side 2 Insulation Rating (kVrms) Max Data Rate(Mbps) Max Prop Delay (ns) Pos Supply Max Operating Temp (°C) Package Price* (1000-4999)
    ADUM1100 1 1 0 2.5 100 18 +3V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.63
    ADUM1200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
    ADUM1201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
    ADUM1210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.78
    ADUM1300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
    ADUM1301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
    ADUM1310 3 3 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
    ADUM1311 3 2 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
    ADUM1400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1410 4 4 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1411 4 3 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1412 4 2 2 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1510 5 5 0 2.5 10 50 +4.5V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $4.54
    ADUM2200 2 2 0 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.67
    ADUM2201 2 1 1 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.66
    ADUM2400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM2401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM2402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM3100 1 1 0 2.5 50 28 +3V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.71
    ADUM3200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
    ADUM3201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
    ADUM3210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
    ADUM3211 2 1 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
    ADUM3300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
    ADUM3301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
    ADUM3400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3440 4 4 0 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM3441 4 3 1 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM3442 4 2 2 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM4400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM4401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM4402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM7440 4 4 0 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
    ADUM7441 4 3 1 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
    ADUM7442 4 2 2 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。