添加到信号链设计器

ADM4168E:  带±15 KV ESD保护功能的双通道RS-422收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM4168E具有双通道RS-422收发器,适用于点到点和多分支传输线路的高速通信。该器件针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-422-B标准。

差分驱动器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供±15 kV HBM和±8 kV IEC 61000-4-2(接触和空气放电)等级的保护。

ADM4168E采用5 V单电源供电。短路保护电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。短路保护电路可将故障条件下的最大输出电流限制为150 mA。

如果输入未连接(浮地),ADM4168E接收器具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高电平状态。

ADM4168E的额定温度范围为商用和工业温度范围,提供16引脚TSSOP封装。

应用
• RS-422接口
• 高数据速率电机控制
• 单端至差分信号转换
• 点对点和多分支传输系统

特点和优势

  • 双通道RS-422收发器

  • 输入/输出引脚提供ESD保护
    • 人体模型(HBM):±15 kV
    • 接触放电:±8 kV IEC 61000-4-2
    • 空气放电:±8 kV IEC 61000-4-2

  • 符合TIA/EIA-422-B和ITU-T推荐标准V.11
  • 开路故障保护
  • 适用于5 V电源应用
  • 低电源电流:最大值9 mA
  • 低驱动器偏斜输出
  • 接收器输入阻抗:30 kΩ
  • 接收器共模范围:-7 V至+7 V
  • 上电和关断无毛刺
  • 16引脚TSSOP封装
  • 工作温度范围: −40°C至+85°C

ADM4168E 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM4168E IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM4168E 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM4168EBRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 0.94 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM4168EBRUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM4168E 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM4168EEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭