添加到信号链设计器

ADM3076E:  3.3 V、⅛负载、±15KV ESD保护、RS-485/RS-422收发器(全双工、16 MBPS、DE/RE)

产品详情

ADM307xE均为3.3 V低功耗数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点总线传输线路的全双工和半双工通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。

                

此外还具有⅛单位负载接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接256个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。

         

接收器输入具有真故障安全特性,无需外部偏置电阻;当输入开路或短路时,可确保提供逻辑高输出电平。这样,通信开始之前及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。

应用
  • 功率/电能计量
  • 工业控制
  • 照明系统
  • 电信
  • 安保系统
  • 仪器仪表
  • 特点和优势

    • 符合TIA/EIA RS-485/RS-422标准
    • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
    • 数据速率:
      ADM3076E/ADM3077E/ADM3078E: 16 Mpbs
    • 半双工和全双工选项
    • 真故障保护接收器输入
    • 总线上最多256个节点
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • DE和RE引脚采用热插拔输入结构
    • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
    • 低功耗关断电流(ADM3071E/ADM3074E/ADM3077E除外)
    • 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    ADM3076E 功能框图

    
    输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (标称值) 目标IC
    可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM3070E/ADM3071E/ADM3072E/ADM3073E/ADM3074E/ADM3075E/ADM3076E/ADM3077E/ADM3078E: 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, Half- and Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 08/2009) (pdf, 522 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176:二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
    ADM3076E 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM3076EARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.78 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM3076EARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM3076EYRZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.95 $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM3076EYRZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-RS485FDEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -
    ADM1491EBRZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 -
    ADM3070EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
    ADM3070EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
    ADM3073EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
    ADM3073EYRZ 产品状态: 最后订购时间 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
    ADM3076EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
    ADM3076EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
    ADM3491AR 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4.27 -
    ADM3491ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.69 -
    ADM3491EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.71 -
    ADM489ABRZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.22 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭