中国,北京 (2011年12月23日) - ADI最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列,隔离额定值达5 kVrms,工作温度可达125˚C。ADM3054经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用高集成度的单个表贴封装,能够在恶劣工业环境下工作。与基于光耦合器元件的的传统分立器件相比,该新款CAN收发器减少了70%的元件数量,极大地简化了设计,同时缩小高达61%的电路板空间。
ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合ISO 11898 CAN标准。新款CAN收发器采用了ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,融合了一个3通道数字隔离器和一个CAN收发器,采用10 mm x 10 mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。
ADM3054是ADI公司已发布的隔离CAN产品ADM3052和ADM3053的补充,这些产品可以提供电源隔离和信号隔离。ADM3054针对的是已经存在隔离供电轨的应用,或者可以使用现有隔离变压器过度绕线的应用。该器件的原理是采用3.3 V或5 V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5 V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
ADM3054在CAN协议控制器和物理层总线之间设置了一个隔离接口,可以在数据速率高达1 Mbps的情况下运行,额定温度范围为−40˚C至+125˚C工业温度范围。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADM3054 | 现在 | 现在 | $2.10/片 | 10mm x 10mm 16引脚SOIC-W |
ADI公司的ADM3054 CAN收发器可以配合ADI其它器件工作,包括ADM2587E隔离RS-485收发器、ADM3251E隔离RS-232线路驱动器/接收器、ADuM4160隔离USB收发器以及带CAN控制器的BF506F Blackfin处理器。更多详情请访问: http://www.analog.com/zh/isolatedxcvrs
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue
iCoupler和Blackfin是ADI公司的注册商标。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com