添加到信号链设计器

ADN4664:  双通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器

产品详情

ADN4664是一款双通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。该器件接受低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。

              

ADN4664及其配套LVDS驱动器ADN4663为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。          
应用

  • 点对点数据传输
  • 多分支总线
  • 时钟分配网络
  • 背板接收器
  • 特点和优势

    • 输出引脚提供±15 kV ESD保护
    • 转换速率:400 Mbps (200 MHz)
    • 直通式引脚排列可简化PCB布局
    • 通道间偏斜:100 ps(典型值)
    • 传播延迟:2.5 ns(最大值)
    • 3.3 V电源
    • 关断时为高阻抗输出
    • 低功耗:3 mW(静态典型值)
    • 与现有5 V LVDS驱动器兼容
    • 接受小摆幅(典型值310 mV)差分信号电平
    • 支持开路、短路和端接输入故障安全功能
    • 阈值区间:0 V至−100 mV

    ADN4664功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4664: Dual, 3 V, CMOS, LVDS Differential Line Receiver Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 278 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) 应用笔记 PDF
    CN0256: 隔离式LVDS接口电路  (pdf, 210 kB) Circuit Note PDF
    UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment  (pdf, 393 kB) 用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4664 IBIS Model IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN4664 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN4664BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.94 $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADN4664BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭