添加到信号链设计器

ADM3054:  5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。

该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。

ADM3054在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。

该器件的总线引脚(CANH和CANL)集成有保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地。

该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。

应用

  • CAN数据总线
  • 工业现场网络

特点和优势

  • 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
  • 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
  • 工作电压(VDD2):5 V
  • VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
  • 符合ISO 11898标准
  • 数据速率可高达1 Mbps
  • CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 热关断保护
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM3054 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3054 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM3054 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM3054BRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.47 $ 2.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM3054BRWZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 - $ 2.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
ADM3054EBZ Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM3054EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭