添加到信号链设计器

ADM3052:  隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。

该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑侧VDD1上的3.3V或5V单电源与总线侧V+上的24V单电源隔离。

ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。

该器件的总线引脚(V+、V−、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能。

该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。


应用
  • CAN 数据总线
  • 工业现场网络
  • DeviceNet 应用

特点和优势

  • 5 kV rms 隔离式CAN收发器
  • 集成V+线性调节器
  • 总线侧由V+和V−供电
  • 工作电压(V+):11 V至25 V
  • 工作电压(VDD1:5V或3.3V
  • 符合ISO 11898标准
  • 最高1Mbps 高速数据传输率
  • 总线引脚提供短路保护
  • 集成总线接线错误保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3052 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM3052 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
ADM3052 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM3052EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭