添加到信号链设计器

AD5780:  可供系统立即使用的18-BIT、±1 LSB INL电压输出DAC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD57801是一款真18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲。AD5780的相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。

这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。

1受美国专利第7,884,747号和第8,089,380号保护。

产品特色
- 真18-bit精度
- 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
- 工作温度范围:-40°C至+125°C。
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 低增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C。

应用
- 医疗仪器
- 测试与测量
- 工业控制
- 科学和航空航天仪器
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 电源控制

特点和优势

  • 真18位电压输出DAC,±1 LSB INL
  • 输出噪声频谱密度:8 nV/√Hz
  • 线性误差长期稳定性:0.025 LSB
  • 增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C
  • 输出电压建立时间:2.5 μs
  • 中间电平毛刺脉冲:3.5 nV-s
  • 集成式精密基准电压缓冲器
  • 工作温度范围:
    -405°C至+1255°C
  • 4mm x 5mm LFCSP封装
  • 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
  • 35 MHz施密特触发数字接口
  • 1.8 V兼容数字接口

AD5780 功能框图

类似产品

  • AD5781:真18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DN
  • AD5790:可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL、电压输出DAC
  • AD5760:超稳定16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC

视频:AD5780可供系统立即使用的18位、超低噪声DAC

关于DAC您所不知道的5件事情

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5780使用的输出放大器

  • 针对高精度、宽带宽、轨到轨输出摆幅设计,推荐使用 AD8675
  • 针对高压、高压摆率、低噪声设计,推荐使用 ADA4898-1
  • 针对高精度、低噪声、小封装设计,推荐使用 ADA4004-1
推荐AD5780使用的外部基准电压源
  • 针对精密、超低噪声、5 V基准电压源设计,推荐使用 ADR445
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5780 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5780ACPZ 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Tray, 490 $ 23.79 $ 19.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD5780ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 19.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD5780BCPZ 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Tray, 490 $ 35.19 $ 28.85 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5780BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 28.85 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5780 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5780SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 149.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 SDP-B Controller Board (also required) $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭