| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5686R/AD5685R/AD5684R:四通道、16/14/12位nanoDAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 (Rev A, 09/2012) (pdf, 1081 kB) | 产品数据手册 | |
| AD5686R/AD5685R/AD5684R: Quad, 16-/14-/12-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Reference, SPI Interface Data Sheet (Rev A, 09/2012) (pdf, 823 kB) | 产品数据手册 | |
| UG-459:16/12位四通道电压输出型DAC AD5686R/AD5686/AD5684R/AD5684评估板 (pdf, 780 kB) | 用户指导 | |
| AD5686R/AD5685R/AD5684R Quick Start Guide (Wiki Site) | 用户指导 | HTML |
|
Modern DACs and DAC Buffers Improve System Performance, Simplify Design
Analog Dialogue, By Padraic O'Reilly and Charly El-Khoury, Analog Devices, Inc. (Volume 46, March 2012) |
技术文章 | HTML |
| ADI的nanoDAC+™转换器提供最佳性能和最小封装 (14 五月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5686R IBIS Model (ibs) | IBIS 模型 | IBS |
| AD5686 IIO ADC Linux Driver | 设备驱动 | HTML |
| AD5684R - Microcontroller No-OS Driver | 设备驱动 | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5684R with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5684R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。