| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5662: 2.7 V to 5.5 V, 250 µA, Rail-to-Rail Output 16-Bit nanoDAC in SOT-23 Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf, 834 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0202: 灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块SigmaDSP音频处理器的接口 (pdf, 192 kB) | Circuit Note | |
| CN-0204: 灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块 (pdf, 221 kB) | Circuit Note | |
|
CN-0064
(pdf, 319 kB)
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的 16位全隔离4 mA至20 mA输出模块 |
Circuit Note | |
|
CN-0063
(pdf, 303 kB)
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的 16位全隔离电压输出模块 |
Circuit Note | |
|
CN-0009
(pdf, 132 kB)
利用AD5662 DAC实现4 mA至20 mA过程控制环路 |
Circuit Note | |
| UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver (pdf, 399 kB) | 用户指导 | |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | 概况 | |
| 扩展nanoDAC系列 | 概况 | HTML |
|
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters
(pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging. |
概况 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0202 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for CN0204 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0202 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| CN0204 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。