添加到信号链设计器

AD5791:  1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5791是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0 V。相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,差分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。

这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。

应用
• 医疗仪器
• 测试与测量
• 工业控制
• 高端科学和航空航天仪器

产品特色
1. 1 ppm精度。
2. 宽电源电压范围:最高达±16.5V。
3. 工作温度范围:-40℃至+125℃。
4. 低噪声频谱密度:7.5 nV/√Hz。
5. 低温度漂移:0.05ppm/°C。

特点和优势

  • 分辨率:1ppm
  • 积分非线性(INL):1ppm
  • 噪声谱密度:7.5nV/√Hz
  • 长期线性稳定性:0.19 LSB
  • 温度漂移:<0.05 ppm/°C
  • 建立时间:1μs
  • 毛刺脉冲:1.4 nV-sec
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 20引脚TSSOP封装
  • 宽电源电压范围:最高达±16.5V
  • 35 MHz施密特触发数字接口
  • 1.8 V兼容数字接口

AD5791-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD5791-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围
    (−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12664 DSCC图纸号

AD5791 功能框图

视频:1 PPM DAC——业界首款真20位DAC

在线研讨会

其他评估板信息

如果购买此类评估板模型,则还需要系统演示平台(SDP)。二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5791:1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC (Rev 0, 11/2011) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
AD5791: 1ppm DAC 20-Bit, ±1LSB INL,Voltage Output DAC Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 413 kB) 产品数据手册 PDF
CN0191: 20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源  (pdf, 369 kB) Circuit Note PDF
AD5791: 1PPM DAC, the Industry's First True 20-Bit DAC
The AD5791 represents breakthrough data converter technology that offers unparalleled benefits to system architects and designers of precision electronic equipment. The device boasts true 1ppm Resolution & Accuracy.
Videos HTML
AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) 用户指导 HTML
UG-185:AD5791评估板用户指南  (pdf, 707 kB) 用户指导 PDF
The 20-Bit DAC Is the Easiest Part of a 1-ppm-Accurate Precision Voltage Source
(Analog Dialogue, Volume 44 – April 2010)
《模拟对话》杂志 HTML
ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统 (18 二月 2011) 新闻发布 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
医疗保健IC
医疗保健IC解决方案通报,第11卷第3期
解决方案通报 HTML
工业IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5791 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD5780 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD5791 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML
AD5791 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5791 with Nios driver FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5791使用的基准电压缓冲放大器

  • 针对高精度和低噪声设计,推荐使用双通道 AD8676
推荐AD5791使用的输出放大器
  • 针对高精度、宽带宽、轨到轨输出摆幅设计,推荐使用 AD8675
  • 针对高压、高压摆率、低噪声设计,推荐使用 ADA4898-1
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5791 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5791ARUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 46.19 $ 37.86 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5791BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 78.79 $ 64.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5791SRU-EP 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 201.30 $ 165.00 N  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5791 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5791SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭