添加到信号链设计器

ADF41020:  18 GHZ微波PLL频率合成器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。 它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和高频可编程反馈分频器(A、B和P)组成。 如果频率合成器与一个外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。 该频率合成器可以通过有源环路滤波器驱动外部微波VCO。 其带宽极高,因此可以省去倍频器级,从而简化系统架构并降低成本。 ADF41020 与ADI 公司的现有 ADF4106/ADF4107/ADF4108系列器件软件兼容。除ADF41020的单端RF输入引脚外,这些器件的引脚排列非常相似,当升级当前设计时,电路布局只需进行很小的更改。

应用
• 微波点对点/多点无线电
• 无线基础设施
• VSAT无线电
• 测试设备
• 仪器仪表

特点和优势

  • 最高18 GHz RF输入频率
  • 集成式SiGe预分频器
  • 与常见的ADF4106/ADF4107/ADF4108系列PLL软件兼容
  • 2.85 V至3.15 V PLL电源供电
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 三线式串行接口
  • 模拟至数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式

ADF41020 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADF41020: 18 GHz微波PLL频率合成器 (Rev 0, 11/2012) (pdf, 475 kB) 产品数据手册 PDF
ADF41020: 18 GHz Microwave PLL Synthesizer Datasheet (Rev 0, 11/2012) (pdf, 262 kB) 产品数据手册 PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
在线研讨会 WEBCAST
UG-405: Evaluation Board for the ADF41020 PLL Frequency Synthesizer  (pdf, 1843 kB) 用户指导 PDF
UG-476:PLL软件安装指南  (pdf, 520 kB) 用户指导 PDF
ADI发布全新高性能电压控制振荡器系列 (30 十月 2012) 新闻发布 HTML
ADI推出新型微波PLL频率合成器 (28 十月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
整数N分频软件  (zip, 12155 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推如需超低噪声、轨到轨放大器,推荐使用OP184推荐ADF41020使用的线性调节器

  • 如需超低噪声、3V应用、150mA输出,推荐使用ADP150
  • 如需升压式3V至5V调节器,推荐使用ADP1613
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADF41020 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADF41020 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EV-ADF41020EB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭