这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADV7180
不推荐用于新设计10位、4倍过采样标清电视视频解码器
- 产品模型
- 20
概述
- 汽车应用版本已通过AEC-Q100一级认证
- 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
- 一个10位ADC,4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式, 2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
- 3 个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
- 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
- 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
- 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7180能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。
利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI公司的数字视频编码器(例如ADV7391等)实现无缝连接。 如果需要,外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。 针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。 三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。 AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。 或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。 输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。 单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。 64引脚LQFP封装与ADV7181C引脚兼容。
48引脚LQFP、40引脚LFCSP和32脚LFCSP用一个引脚来输出VS或FIELD。
应用
-便携式数码摄像机和PDA
-适用于数字电视的低成本标清电视PIP解码器
-支持视频安全监控的多通道DVR
-影音接收机和视频转码
-基于PCI/USB的视频信号捕获和电视调谐卡
-个人媒体播放器和录放机
-智能电话/多媒体手机
-车载/汽车信息娱乐系统
-后视摄像头/车辆安全系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 2
器件驱动器 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7180BCP32Z | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180BCP32Z-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADV7180BCPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADV7180BST48Z | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180BST48Z-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7180BSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7180KCP32Z | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180KCP32Z-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180KST48Z | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180KST48Z-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180WBCP32Z | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180WBCP32Z-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADV7180WBCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADV7180WBCPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADV7180WBST48Z | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180WBST48Z-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7180WBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7180WBSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 3, 2025 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| ADV7180BCP32Z | 量产 | |
| ADV7180BCP32Z-RL | 量产 | |
| ADV7180BST48Z | 量产 | |
| ADV7180BST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180BSTZ | 量产 | |
| ADV7180BSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7180KCP32Z | 量产 | |
| ADV7180KCP32Z-RL | 量产 | |
| ADV7180KST48Z | 量产 | |
| ADV7180KST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180WBCP32Z | 量产 | |
| ADV7180WBCP32Z-RL | 量产 | |
| ADV7180WBST48Z | 量产 | |
| ADV7180WBST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ-REEL | 量产 | |
|
6月 5, 2014 - 13_0303 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select 5x5 LFCSP Products |
||
| ADV7180BCP32Z | 量产 | |
| ADV7180BCP32Z-RL | 量产 | |
| ADV7180KCP32Z | 量产 | |
| ADV7180KCP32Z-RL | 量产 | |
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| ADV7180BCPZ | 量产 | |
| ADV7180BCPZ-REEL | 量产 | |
| ADV7180WBCPZ | 量产 | |
| ADV7180WBCPZ-REEL | 量产 | |
|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| ADV7180BCPZ | 量产 | |
| ADV7180BCPZ-REEL | 量产 | |
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7180BST48Z | 量产 | |
| ADV7180BST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180BSTZ | 量产 | |
| ADV7180BSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7180KST48Z | 量产 | |
| ADV7180KST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180WBST48Z | 量产 | |
| ADV7180WBST48Z-RL | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ-REEL | 量产 | |
|
10月 22, 2009 - 09_0227 Metal2 mask edit for ADV7180BSTZ & ADV7180WBSTZ |
||
| ADV7180BSTZ | 量产 | |
| ADV7180BSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7180BSTZ | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ | 量产 | |
| ADV7180WBSTZ-REEL | 量产 | |
|
6月 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADV7180WBCP32Z | 量产 | |
| ADV7180WBCP32Z-RL | 量产 | |
|
9月 10, 2014 - 14_0177 Conversion of 6x6mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADV7180WBCPZ | 量产 | |
| ADV7180WBCPZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册