添加到信号链设计器

ADV7180:  10位、4倍过采样标清电视视频解码器

产品详情

ADV7180能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。

利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI公司的展开数字视频编码器(如ADV7179等)实现无缝连接。如果需要,外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。

针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。

即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程。

ADV7180采用1.8 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器可选用40引脚、符合RoHS标准的LFCSP封装,非常适合空间受限的便携式应用。同时提供64引脚LQFP封装(与ADV7181C引脚兼容)。

应用
-便携式数码摄像机和PDA
-适用于数字电视的低成本标清电视PIP解码器
-支持视频安全监控的多通道DVR
-影音接收机和视频转码
-基于PCI/USB的视频信号捕获和电视调谐卡
-个人媒体播放器和录放机
-智能电话/多媒体手机
-车载/汽车信息娱乐系统
-后视摄像头/车辆安全系统

数据手册, Rev. D, 6/09

特点和优势

  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100一级认证
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位ADC,4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式, 2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 3 个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7180 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7180: 10-Bit, 4x Oversampling SDTV Video Decoder Data Sheet (Rev G, 03/2012) (pdf, 1290 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1240: Low Cost Video Multiplexer for Video Switching Using the ADA4853-2 Op Amp with Disable Function  (pdf, 110 kB) 应用笔记 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
CN-0060  (pdf, 119 kB)
采用ADA4851放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器
Circuit Note PDF
ADV7180 Design Support Files 用户指导 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技术文章 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技术文章 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
适合手机应用的IC改善用户体验 概况 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
ADV7180 10-Bit Video Decoder with YPrPb Support  (pdf, 337 kB) 概况 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7180 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7180 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7180BCP32Z 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180BCP32Z-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180BCPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 7.96 $ 5.77 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180BCPZ-REEL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 5.77 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180BST48Z 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 6.21 $ 5.16 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180BST48Z-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 5.16 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180BSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 8.37 $ 6.07 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7180BSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 6.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7180KCP32Z 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 商业 Tray, 490 $ 4.25 $ 3.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180KCP32Z-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.75exposed pad 32 商业 Reel, 5000 - $ 3.45 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180KST48Z 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 商业 Tray, 250 $ 5.40 $ 4.49 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180KST48Z-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 商业 Reel, 2000 - $ 4.49 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180WBCPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 9.05 $ 6.56 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180WBCPZ-REEL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 6.56 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180WBST48Z 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7180WBST48Z-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 5.18 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7180WBSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 9.51 $ 6.90 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7180WBSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 6.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7180评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7180-32EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
EVAL-ADV7180-48EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
EVAL-ADV7180LFEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
EVAL-ADV7180LQEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭