添加到信号链设计器

AD9608:  10位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9608是一款单芯片、双通道、10位、105/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。

该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS和1.8 V LVDS的逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。

AD9608采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。

应用

  • 通信
  • 分集无线电系统
  • I/Q解调系统
  • 宽带数据应用
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声

产品聚焦

  1. 采用1.8 V单模拟电源供电,数字输出驱动器采用独立的电源供电,支持1.8 V CMOS或1.8 V LVDS逻辑系列。


  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。


  3. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、关断模式、DCO/数据时序和失调调整等。


  4. 采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9650/ AD9269 / AD9268 / AD9258/ AD9648、14位ADC AD9628/AD9231 、12位ADC AD9204 引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位至16位转换器可轻松实现移植。

特点和优势

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或1.8 V LVDS输出
  • 信噪比(SNR):61.7 dBFs (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc (70 MHz)
  • 低功耗:每个通道71 mW(ADC内核以125 MSPS工作)
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽
  • 中频采样频率达200 MHz
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V p-p差分模拟输入
  • 微分非线性(DNL):±0.13 LSB
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9608 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9608: 10-Bit, 125/105 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 1158 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
UG-003: UG-003评估板用户指南  (pdf, 2699 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
ADI 新款14位高速 ADC 挑战更高性能需求 (07 九月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9648/AD9628/AD9608 S-Parameters  (xls, 746 kB) S-Parameters XLS
AD9608 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9608使用的驱动放大器

  • 对于差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
推荐AD9608使用的IF数字可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202AD8376
推荐AD9608使用的时钟驱动器
  • 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520AD9522系列可选VCO频率器件之一。
推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9608 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9608BCPZ-105 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 13.24 $ 11.25 Y  材料信息 通知我 订购
AD9608BCPZ-125 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 21.18 $ 18.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9608BCPZRL7-105 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 13.24 $ 11.25 Y  材料信息 通知我 订购
AD9608BCPZRL7-125 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 21.18 $ 18.00 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9608 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9608-125EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭