AD9249
推荐用于新设计16通道、14位、65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 低功耗:
一个封装内集成16个ADC通道
每通道58 mW (65 MSPS),功率选项可调整
每通道35 mW (20 MSPS) - 信噪比(SNR): 75 dBFS(至奈奎斯特频率);无杂散动态范围(SFDR): 90 dBc(至奈奎斯特频率)
- 差分非线性(DNL): ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL): ±0.9 LSB(典型值)
- 10 MHz、−1 dBFS最差情况下的邻道串扰: -90 dB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
- 数据时钟输出和帧时钟输出
- 650 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 1.8 V电源供电
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9249是一款16通道、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
AD9249会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供数据时钟输出(DCO±1、DCO±2),用于在输出端捕获数据,以及帧时钟输出(FCO±1、FCO±2)用于发送新输出字节信号。支持独立关断各通道;禁用所有通道时,器件典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。
可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9249采用符合RoHS标准的144引脚CSP-BGA封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
- 小尺寸。一个小型10 mm × 10 mm封装中集成16个ADC。
- 低功耗:每通道35 mW(20 MSPS,功率选项可调整)。
- 易于使用。数据时钟输出(DCO±1、DCO±2)工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
- 医疗成像
- 通信接收机
- 多通道数据采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9249BBCZ-65 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.7mm) | ||
| AD9249BBCZRL7-65 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9249BBCZ-65 | 量产 | |
| AD9249BBCZRL7-65 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| 差分放大器 1 | ||
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP2108 | 量产 | 紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器 |
| 扇出缓冲器和分路器 1 | ||
| AD9508 | 推荐用于新设计 | 1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整 |
| 时钟IC 1 | ||
| AD9516-3 | 推荐用于新设计 | 14路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP1706 | 量产 | 1 A、低压差、CMOS线性稳压器 |
| 运算放大器 1 | ||
| AD822 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETA