AD9238

量产

双核12位、20/40/65 MSPS、ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式双核12位模数转换器
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 信噪比(SNR) = 70 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
  • 无杂散动态范围(SFDR) = 80.5 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
  • 低功耗:300 mW/通道(65 MSPS)
  • 差分输入、500 MHz 3dB带宽
  • 卓越的串扰抗扰度>85 dB
  • 灵活的模拟输入范围:1 Vp-p至2 Vp-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 输出数据复用器选项
AD9238
双核12位、20/40/65 MSPS、ADC
AD9238 Functional Block Diagram AD9238 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 17

技术文章 4

评估设计文件 3

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
AD8352 推荐用于新设计 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
基准电压源 1
ADR130 量产 精密串联模式亚带隙基准电压源
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9238 IBIS Models 1

AD9238 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

EVAL-AD9238

Obsolete: AD9238 评估板

特性和优点

This board is obsolete and no longer recommended.

  • Buffer memory board for capturing digital data used with high speed ADC evaluation boards to simplify evaluation
  • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
  • Measures performance with ADC Analyzer™
    Real-time FFT and time domain analysis
    Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics
  • Simple USB port interface (2.0)
  • Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
  • On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
  • Compatible with Windows 98 (2nd ed.), Windows 2000, Windows ME, and Windows XP

产品详情

本页提供AD9238的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9238
Obsolete: AD9238 评估板

最新评论

近期浏览