AD7992

量产

内置I2C兼容接口的2通道、12位ADC,采用10引脚MSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位ADC具有快速转换时间:2 µs
  • 两个单端模拟输入通道
  • 额定电压(VDD):2.7 V 至 5.5 V
  • 低功耗
  • 高吞吐速率:188 kSPS
  • 序列器操作
  • 自动循环模式
  • I2C® 兼容串行接口
  • I2C® 接口支持:
    标准、快速,以及高速模式
  • 超量程指示
  • 可通过AS进行引脚选择寻址
  • 自动关断模式:最大-1 µA

AD7992
内置I2C兼容接口的2通道、12位ADC,采用10引脚MSOP封装
AD7992 Functional Block Diagram AD7992 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 8
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR03 量产 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
REF191 量产 2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
接口收发器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM1251 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM2251 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV
运算放大器 5
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8032 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8604 量产 具有极低失调电压的DIGITRIM™ RRIO四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7992

AD7992 评估板

产品详情

EVAL-AD7992EBZ是针对AD7992的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

EVAL-AD7992
AD7992 评估板

参考电路

CN0301
通用LVDT信号调理电路
CN0288
LVDT信号调理电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览