添加到信号链设计器

AD7767:  24位、15mW、109 dB、128/64/32 kSPS模数转换器

产品详情

AD7767/AD7767-1/AD7767-2是高性能24位过采样SAR ADC(模数转换器)。这些器件具有较宽的动态范围和输入带宽,功耗分别只有15 mW、10.5 mW和8.5 mW,采用16脚TSSOP封装。   

AD7767/AD7767-1/AD7767-2适用于超低功耗数据采集应用,例如基于PCI和USB的系统。这些器件具备24位分辨率、出色的信噪比(SNR)、宽动态范围和高直流精度,非常适合在较宽的动态范围测量小信号变化的应用。在这种应用中,这些器件能够精确地采集交流和直流信息。

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 片上集成数字滤波器(包括线性相位响应),通过过采样输入来消除带外噪声。这种过采样架构还减少了对前端抗混叠滤波的需求。AD7767还具有一个 SYNC/PD (同步/掉电)引脚,可用于多个AD7767器件之间的同步。另外,通过SDI引脚还能够实现多个AD7767器件的菊花链互连结构。

AD7767/AD7767-1/AD7767-2采用基于5 V基准电压的2.5 V电源工作,温度范围是-40°C至+105°C。

应用

  • 低功耗PCI/USB数据采集系统
  • 低功耗无线采集系统
  • 振动分析
  • 仪器仪表
  • 高精度医学采集

特点和优势

  • 过采样逐次逼近型架构
  • 高性能交流和直流精度、低功耗
    115.5 dB动态范围、32 kSPS (AD7767-2)
    112.5 dB动态范围、64 kSPS (AD7767-1)
    109.5 dB动态范围、128 kSPS (AD7767)
    总谐波失真:−118 dB
  • 极低功耗
    8.5 mW、32 kSPS (AD7767-2)
    10.5 mW、64 kSPS (AD7767-1)
    15 mW、128 kSPS (AD7767)
  • 高直流精度
    24位、无失码(NMC)
    积分非线性:±3 ppm(典型值),±7.6 ppm(最大值)
  • 低温度漂移
    零误差漂移:15 nV/°C
    增益误差漂移:0.4 ppm/°C
  • 片内低通FIR滤波器
    线性相位响应
    通带纹波:±0.005 dB
    阻带衰减:100 dB
  • 支持1.8 V/2.5 V/3 V/3.6 V逻辑接口的2.5 V电源
  • 灵活的接口选项
    多器件同步
    菊花链互连能力
    省电功能
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD7767功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7767: 24位、8.5 mW、109 dB、128/64/32 kSPS ADC (Rev C, 05/2010) (pdf, 1075 kB) 产品数据手册 PDF
AD7767: 24-Bit, 8.5 mW, 109 dB, 128 kSPS/64 kSPS/32 kSPS ADCs Data Sheet (Rev C, 05/2010) (pdf, 2194 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7767 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7767BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.51 $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7767BRUZ-1 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.51 $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7767BRUZ-1-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7767BRUZ-2 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.51 $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7767BRUZ-2-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7767BRUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 8.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7767/AD7767-1/AD7767-2 Evaluation Kit
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7767-1EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-AD7767-2EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-AD7767EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭