添加到信号链设计器

AD7292:  集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7292是一款单芯片解决方案,集外部器件的通用模拟信号监控和控制所需的全部功能于一体。AD7292具有一个8通道10位SAR DAC、四个10位DAC、一个精度为±1°C的内部温度传感器,以及12个GPIO,可协助系统监控和控制。

其中,10位、高速、低功耗逐次逼近寄存器(SAR) ADC专为监控多种单端输入信号而设计。同时支持差分操作,可通过配置VIN0和VIN1作为差分对工作。

AD7292提供寄存器可编程ADC序列器,可选择用于转换的可编程通道序列。

四个10位数模转换器(DAC)提供0 V至5 V的输出;一个内部高精度1.25 V基准电压源为ADC和DAC提供独立缓冲的基准电压源。

它内置高精度带隙温度传感器,10位ADC对其进行监控和数字化,以提供0.03125°C的分辨率。AD7292还具有内置的限制和警报功能。

AD7292是一款高度集成的解决方案,采用36引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用
• 基站功率放大器(PA)的监控和控制
• RF控制环路
• 光通信系统控制
• 通用系统监控和控制

特点和优势

  • 10位SAR ADC
    -- 8个多路复用模拟输入通道
    -- 单端工作模式
    -- 差分工作模式
    -- 5 V模拟输入范围
    -- VREF、2VREF或4VREF输入范围
  • 4个单调性、10位、5 V DAC
    -- 2µs建立时间
    -- 上电复位至0 V
    -- 10 mA吸电流和源电流能力
  • 内部温度传感器
    -- 精度:±1°C
  • 12个通用数字I/O引脚
  • 1.25 V内部基准电压源
  • 内置监控功能
    -- 每通道最小值和最大值寄存器
    -- 可编程报警阈值
    -- 可编程迟滞
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7292 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7292使用的驱动放大器
  • 关于其它 驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表进行筛选。
推荐AD7292使用的5.0V外部基准电压源
  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用 ADR445
  • 如需高精度、低噪声、低温漂,推荐使用ADR435ADR4550
  • 如需基准电压缓冲器放大器,推荐使用 OP177

推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7292 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7292SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭