AD8366:  DC~500 MHz,双通道数字增益微调放大器

AD8366具有出色的无杂散动态范围,适合驱动12-bit ADC。在10 MHz工作时,最大增益下的噪声系数(NF)为10.5 dB,增益每降低4 dB,NF就增加2 dB。在整个增益范围内,在10MHz下驱动500Ω负载时,对于2V p-p的输出,HD3和HD2都大于88 dBc。驱动200Ω负载时,-90 dBc的双音互调失真对应为43 dBm的OIP3。AD836 ...More

AD8366:  DC~500 MHz,双通道数字增益微调放大器

Product Description

AD8366具有出色的无杂散动态范围,适合驱动12-bit ADC。在10 MHz工作时,最大增益下的噪声系数(NF)为10.5 dB,增益每降低4 dB,NF就增加2 dB。在整个增益范围内,在10MHz下驱动500Ω负载时,对于2V p-p的输出,HD3和HD2都大于88 dBc。驱动200Ω负载时,-90 dBc的双音互调失真对应为43 dBm的OIP3。AD8366的差分输入阻抗为200Ω,以提供良好的阻抗匹配。差分输出采用电压模式,阻抗较低,为30Ω。

在整个电压范围,输出共模电压默认值为Vps/2,用户可通过VCMA与VCMB引脚进行编程调节。如果采用直流耦合工作方式,可以禁用内置的直流失调补偿环路。高通角通过OFSA与OFSB引脚上的外部电容设定。输入共模电压默认值也为Vps/2,但可以在1.2V到3.4V之间驱动。

数字接口支持并行或串行增益编程。AD8366采用4.5V ~ 5.5V电源供电,电源电流消耗为175 mA。待机功耗为4 mA。AD8366利用ADI公司高级的硅锗双极工艺制造,采用32引脚 裸露焊盘的LFCSP封装。工作温度范围为-40°C ~ +85°C。

应用

  • 基带正交(I/Q)接收机
  • 分集接收机
  • ADC驱动器
  • W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • 点对(多)点广播
  • 有线电视(CATV)
  • 无线本地环路
  • WiMAX
  • 特点

    • 差分数字控制可变增益放大器(VGA)匹配对
    • 增益范围:4.5 dB ~ 20.5 dB
    • 步长:0.25 dB
    • 工作频率
      DC~500 MHz
      -3 dB带宽:800 MHz
    • 在10 MHz时,最大增益下的NF为10.5 dB,最小增益下的NF为18 dB
    • 在10 MHz时,OIP3为36 dBV rms
    • 在10 MHz、最大增益下,对于2V pp输出,HD2, HD3 > 88 dBc
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    技术指标

    -3 dB BW (MHz) 1000MHz
    Package 32-Lead CSP

    浏览其他的产品

    AD8260 - 大电流驱动器放大器和数字可变增益放大器(VGA)/前置放大器,增益步长为3 dB

    ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

    AD8639 - 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)

    订阅新产品资料
    Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
    AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
    AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
    AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
    AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
    AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
    AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
    AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
    AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
    AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
    AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
    AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
    AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64 +5 105mA ±1 18 20-Lead TSSOP $3.80
    AD8328 Digital 107 -27.5 +31.5 1 135 - 120mA ±1 18.4 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.92
    AD8330 Analog 150 0 +50 1 5 +6