重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情OP27
不推荐用于新设计低噪声、精密运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 低噪声:80 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz)、
3 nV/√Hz - 低漂移:0.2 µV/°C
- 高速:2.8 V/µs压摆率、8 MHz 增益带宽
- 低VOS:10 µV
- 共模抑制比(CMRR):126 dB (VCM = ±11 V)
- 高开环增益:1,800,000
- 提供裸片形式
OP27精密运算放大器兼有OP07的低失调电压和漂移特性与高速、低噪声特性。失调电压低至25 µV,最大漂移为0.6 µV/°C,因而OP27是精密仪器仪表应用的理想之选。低噪声(10 Hz时en=3.5 nV/√Hz)、低1/f噪声转折频率(2.7 Hz)以及高增益(180万),使低电平信号能够得到精确的高增益放大。8 MHz增益带宽积和2.8 V/µs摆率则可以在高速数据采集系统中实现出色的动态精度。
利用偏置电流消除电路,可实现±10 nA的低输入偏置电流。在整个军用温度范围内,此电路通常可以将IB和IOS分别保持在±20 nA和15 nA。
输出级具有良好的负载驱动能力。±10 V保证摆幅(600 Ω负载)和低输出失真使OP27成为专业音频应用的绝佳选择。
电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过120 dB。借助这些特性以及0.2 µV/月的长期漂移,电路设计人员能够获得以前只有分立式设计才能达到的性能水平。
使用片内齐纳击穿调整网络,OP27可实现低成本、大批量生产。此可靠稳定的失调调节方案已在多年的生产历史中证明了自己的有效性。
OP27提供低电平信号出色的低噪声和高精度放大性能。一些应用包括稳定的积分器、精密求和放大器、精密电压阈值检测器、比较器和专业音频电路,如磁头和麦克风前置放大器。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 10
交叉参考指南 1
电子书 1
模拟对话 1
Student Zone Article 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| OP27AJ/883C | 8-Pin TO-99 | ||
| OP27AZ | 8-Lead CerDIP | ||
| OP27AZ/883C | 8-Lead CerDIP | ||
| OP27EPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP27EZ | 8-Lead CerDIP | ||
| OP27GJZ | 8-Pin TO-99 | ||
| OP27GPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP27GSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP27GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP27GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| OP27GZ | 8-Lead CerDIP | ||
| OP27NBC | none available |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ | 量产 | |
| OP27AZ/883C | 量产 | |
| OP27EPZ | 量产 | |
| OP27EZ | ||
| OP27GJZ | ||
| OP27GPZ | 量产 | |
| OP27GSZ | 量产 | |
| OP27GSZ-REEL | 量产 | |
| OP27GSZ-REEL7 | 量产 | |
| OP27GZ | ||
| OP27NBC | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ/883C | 量产 | |
|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ | 量产 | |
| OP27AZ/883C | 量产 | |
| OP27EZ | ||
| OP27GJZ | ||
| OP27GSZ-REEL7 | 量产 | |
| OP27GZ | ||
| OP27NBC | 量产 | |
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ/883C | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ | 量产 | |
| OP27AZ/883C | 量产 | |
| OP27EZ | ||
| OP27GJZ | ||
| OP27GZ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ | 量产 | |
| OP27AZ/883C | 量产 | |
| OP27EZ | ||
| OP27GJZ | ||
| OP27GZ | ||
|
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27GJZ | ||
|
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| OP27AJ/883C | ||
| OP27AZ/883C | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| OP27AZ | 量产 | |
| OP27AZ/883C | 量产 | |
| OP27EZ | ||
| OP27GZ | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP27EPZ | 量产 | |
| OP27GPZ | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| OP27GSZ | 量产 | |
| OP27GSZ-REEL | 量产 | |
| OP27GSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP27
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具OP27 SPICE Macro Models 7
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。