EVAL-PRAOPAMP: UNIVERSAL PRECISION OP AMP EVALUATION BOARD |
The Universal Precision OPAMP Evaluation Board has been designed and optimized for many circuit configurations allowing the users to best suit their applications.
EVAL-PRAOPAMP-1R ( Single SOIC)
EVAL-PRAOPAMP-1RM ( Single MSOP)
EVAL-PRAOPAMP-1RJ ( Single SOT 23)
EVAL-PRAOPAMP-1KS ( Single SC70)
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | $ 20.19 | 03/20/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。