EVAL-ADOPAMP: Universal High Speed Op Amp Evaluation Boards |
The Universal Evaluation Board allows the user to quickly and easily evaluate new amplifier designs and multiple circuit configurations.
The board has been optimized for performance and flexibility.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价 | 生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 01/22/2010 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。