content here.
content here.

ADA4856-3:  单电源、高速、固定增益为+2、轨到轨输出视频放大器

ADA4856-3(三路)是一款固定增益为+2、单电源供电、轨到轨输出视频放大器。该放大器具备出色的视频性能,负载为150Ω时,可实现225 MHz的−3 dB带宽、800 V/µs的压摆率以及74 MHz的0.1 dB的平坦度。其输入共模电压范围宽,覆盖地电平以下0.2 V至正电压轨以下1 V的范围。此外,输出电压摆幅控制在任一电源200 mV以内,这使得该款视频放大器可以方便地用在低至3.3 V的单电源电压上。

在提供高达52mA负载电流的同时,ADA4856-3的每路低功耗电流典型值为7.8mA。对于节能应用而言,该放大器还提供省电功能,可将电源电流降至1mA。

ADA4856-3采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+105°C。

...More

ADA4856-3:  单电源、高速、固定增益为+2、轨到轨输出视频放大器

Product Description

ADA4856-3(三路)是一款固定增益为+2、单电源供电、轨到轨输出视频放大器。该放大器具备出色的视频性能,负载为150Ω时,可实现225 MHz的−3 dB带宽、800 V/µs的压摆率以及74 MHz的0.1 dB的平坦度。其输入共模电压范围宽,覆盖地电平以下0.2 V至正电压轨以下1 V的范围。此外,输出电压摆幅控制在任一电源200 mV以内,这使得该款视频放大器可以方便地用在低至3.3 V的单电源电压上。

在提供高达52mA负载电流的同时,ADA4856-3的每路低功耗电流典型值为7.8mA。对于节能应用而言,该放大器还提供省电功能,可将电源电流降至1mA。

ADA4856-3采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+105°C。

应用

  • 专业视频
  • 消费类视频
  • 成像
  • 仪表
  • 基站
  • 有源滤波器
  • 缓冲器
  • 数据手册, Rev. A, 01/2009

    St

    SEMINARS, TRAINING & TUTORIALS

    • 电压反馈架构
    • 高速放大器
      -3 dB带宽:225 MHz
      2 V p-p时0.1 dB平坦度:74 MHz
      压摆率:800 V/µs
      稳定时间(稳定度0.1%,步进电压2 V):5 ns
    • 高输入共模电压范围
      -VS − 0.2 V至+VS-1 V
    • 轨到轨输出摆幅:0.1 V至4.9 V
    • 电源电压范围: 3 V至5.5 V
    • 差分增益误差:0.01%
    • 差分相位误差:0.01°
    • 低功耗
      电源电流典型值:7.8 mA/放大器
      省电功能
    • 采用16引脚LFCSP封装
    • -3dB Bandwidth: 225MHz
    • Slew Rate: 800V/µs
    • Vos: 1.3mV
    • Ib: -3.8µA
    • Input Noise (nV/rtHz): 14nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 3 to 5.5
    • Iq per Amplifier: 7.8mA
    • # OpAmps per Pkg: 3
    • Operating Temp Range: -40 to +105
    • Packages: CSP

    ADA4856-3 功能框图

    ADA4856-3 框图
    ADA4856-3 功能框图
    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    ADA4855-3 400MHz 800V/µs 1mV 4.5µA 6.5nV/rtHz 3 -40 to +125
    ADA4862-3 310MHz 830V/µs 2mV 600nA 10.6nV/rtHz 3 -40 to +105
    ADA4861-3 730MHz 680V/µs 100µV 700pA 3.2nV/rtHz 3 -40 to +105
    ADA4858-3 600MHz 600V/µs 500µV 700nA 4nV/rtHz 3 -40 to +105
    ADA4817-1 1.05GHz 870V/µs 400µV 2pA 4nV/rtHz 1 -40 to +105
    AD8004 250MHz 3KV/µs 1mV 35µA 1.5nV/rtHz 4 -55 to +125
    AD8045 1GHz 1.35KV/µs 200µV 2µA 3nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8099 500MHz 1.6KV/µs 200µV 3µA 950pV/rtHz 1 -40 to +125
    AD811 140MHz 2.5KV/µs 500µV 2µA 1.9nV/rtHz 1 -55 to +125
    AD8013 480MHz 1KV/µs 2mV 3µA 3.5nV/rtHz 3 -40 to +85
    AD8023 125MHz 1.2KV/µs 2mV 5µA 2nV/rtHz 3 -40 to +85

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。