content here.
content here.

AD8617:  低成本、微功耗、低噪声、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器

AD8613/AD8617/AD8619分别是单路/双路/四路、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。该器件采用1.8 V至5.0 V单电源或±0.9 V和±2.5 V双电源供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8617特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

  • 低失调电压:2.2 mV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
  • 低噪声:22 nV/√ Hz
  • 微功耗:每个放大器41 µA(最大值)
  • 无反相
  • 单位增益稳定
  • -3dB Bandwidth: 400kHz
  • Slew Rate: 0.1V/µs
  • Vos: 400µV
  • Ib: 0.2pA
  • Input Noise (nV/rtHz): 22nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 1.8 to 5
  • Iq per Amplifier: 41µA
  • # OpAmps per Pkg: 2
  • Operating Temp Range: -40 to +125
  • Packages: SOIC,SOP

AD8617 引脚配置框图

提示:

技术文章: 示波法血压测量

Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
AD8607 400KHz 100mV/µs 12µV 200fA 22nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8617 400KHz 100mV/µs 400µV 200fA 22nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8692 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8603 400KHz 100mV/µs 12µV 200fA 22nV/rtHz 1 -40 to +125
AD8619 400KHz 100mV/µs 400µV 200fA 22nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8609 400KHz 100mV/µs 12µV 200fA 22nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8667 520KHz 260mV/µs 30µV 300fA 21nV/rtHz 2 -40 to +125
OP2177 1.3MHz 700mV/µs 15µV 500pA 7.9nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8629 2.5MHz 1V/µs 1µV 30pA 22nV/rtHz 2 -40 to +125

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。